Vadības darbināts servovārsts, ICS 40-DM
148X1440
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X1440
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Elektroniskā kontr. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 40-DM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 0.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.6 Kilogram |
| Neto svars | 11.146 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |