Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-5-OS
148X1408
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X1408
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ASV etiķetes papildu teksts | w/electric shut-off |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | Duālā spiediena regulators |
| Izstrādājuma apraksts | Izvades spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 3/16 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 25-5-OS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 406.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 58.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.237 Kilogram |
| Neto svars | 9.202 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162446393 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |