Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 80-D

148X1388

Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsDuālā spiediena regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICS 80-D w/ 3" BW conn EVM(NC) & two CVP
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 80-D
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3 in
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]406.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]58.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20.345 Kilogram
Neto svars17.73 Kilogram
Volume149.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424502447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm