Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 50

148X1387

Savienojuma tips: Lodēšanai, Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Savienojuma izmērs [collas]: 2 1/2 in, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ASV etiķetes papildu tekstsar elektrisku plašu atvēršanu
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsDiferenciālā spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 50
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Savienojuma standartsASME B 16.22
Savienojuma tipsLodēšanai
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]406.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]58.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.018 Kilogram
Neto svars12.584 Kilogram
Volume26.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm