Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 65-STD

148X1375

Savienojuma tips: Lodēšanai, Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Augšējais vāks: Izpildmehānisms

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāksIzpildmehānisms
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsIevades spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 65-STD
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 5/8 in
Savienojuma standartsASME B 16.22
Savienojuma tipsLodēšanai
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]20.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.77 Kilogram
Neto svars16.336 Kilogram
Volume68.684 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424286545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm