Vadības darbināts servovārsts, ICS 65-B
148X1334
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X1334
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ASV etiķetes papildu teksts | ar elektrisku plašu atvēršanu |
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
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
| Izstrādājuma apraksts | Ievades spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 65-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 406.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 58.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18.948 Kilogram |
| Neto svars | 16.759 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |