Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts

148X1332

Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ASV etiķetes papildu tekstsar elektrisku slēgšanu
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsIzvades spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 125-OS, 5" BW, 19.5"- 102 PSIG
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]5 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 125-OS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]5 in
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]20.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars92.5 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume1.245 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428582698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm