Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks1 function module
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma aprakstsDifferential press. regulator
Izstrādājuma nosaukumsPilot operated servo valve
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsSteel
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 50-L
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsSocket weld
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]406.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]58.0 psig
VirziensStraightway

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.832 Kilogram
Neto svars10.632 Kilogram
Volume26.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm