Vadības darbināts servovārsts, ICS 40-BL
148X1215
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X1215
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ASV etiķetes papildu teksts | ar elektrisku plašu atvēršanu |
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Pilot operated servo valve |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Diferenciālā spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 40-BL |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 0.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.72 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |