Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-D-(H)A4AD
148X0981
Izstrādājuma apraksts: Duālā spiediena regulators, 20 psig - 102 psig, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X0981
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Duālā spiediena regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICS 25-D-(H)A4AD1in.(20in HGto102psig) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 25-D-(H)A4AD |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 20.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.987 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Cubic decimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |