Vadības darbināts servovārsts, ICS 50-M
148X0922
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X0922
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Elektroniskā kontr. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICS 50 -M, 2" SW , CVE-L |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 50-M |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 406.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 58.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.632 Kilogram |
| Neto svars | 10.632 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |