Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 50-STD

148X0851

Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsIevades spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICS 50 -STD - (H)A4A 2"
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 50-STD
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]0.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.007 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428926805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm