Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-STD
148X0847
Izstrādājuma apraksts: Ievades spied. regulators, 19.5 psig - 102 psig, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X0847
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Ievades spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICS 25 -STD - (H)A4A 1", 20"-102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 25-STD |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena diapazons [psig] (CVP) [maks.] | 426029709.7 psig |
| Spiediena diapazons [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 19.5 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.007 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |