Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-20-S
148X0643
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X0643
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ASV etiķetes papildu teksts | ar elektrisku slēgšanu |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Ievades spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-20-S, 1" SOC, 20 in.HG to 102 PSI |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 3/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 25-20-S |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 20.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.08 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |