Vadības darbināts servovārsts, ICS 150-B
148X0632
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X0632
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG |
| ASV etiķetes papildu teksts | ar elektrisku plašu atvēršanu |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| Ieplūdes savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| ieplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izmantots produktam, komentāri | Dual Pressure Regulator |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| Izplūdes savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Izplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izstrādājuma apraksts | Ievades spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komentāri | EVM PILOT VALVE NC |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Material Description | ICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig |
| P-port tips | CVP-L PILOT |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 150-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SI-port tips | PLUG A |
| SII-port tips | EVM-NC PILOT |
| Spiediena diapazons [psig] (CVP) [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig] (CVP) [min.] | 19.5 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 19.5 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 130 Kilogram |
| Neto svars | 129.618 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |