Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-5-STD

148X0580

Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamIevades spiediena regulators
Izstrādājuma aprakstsIevades spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 25-5-STD, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 25-5-STD
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]20.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.1 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428900362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm