Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-15-STD
148X0569
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X0569
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Ievades spied. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 1/2 in |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 25-15-STD |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Spiediena diapazons [psig] (CVP) [maks.] | 426029709.7 psig |
| Spiediena diapazons [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 19.5 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.48 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |