Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 50-OBS

148X0483

Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ASV etiķetes papildu tekstsar elektrisku atvēršanu un slēgšanu
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsIzvades spied. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 50-OBS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]131.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]14.8 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.32 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm