Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 150

148X0394

Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks3 funkciju modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]150.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsSolenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 150
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]6 in
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars130 Kilogram
Neto svars128.253 Kilogram
Volume203.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm