Vadības darbināts servovārsts, ICS 65
148X0242
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Savienojuma izmērs [collas]: 2 1/2 in, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X0242
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | ICS 65 SOLENOID 2 1/2" SW CONN. |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 65 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16.68 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490375 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |