Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vadības darbināts servovārsts, ICS 40

148X0226

Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsSolenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionICS 40 SOLENOID, 1-1/2"SW.CONN.
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 40
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.88 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume6.886 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428489836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm