Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-25-M
148X0030
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis
148X0030
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Augšējais vāks | 1 funkcijas modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 colla |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 25.00 mm |
| Ieplūdes savienojuma standarts | Socket weld |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 colla |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 25.0 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Elektroniskā kontr. regulators |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| P-port tips | CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 25-25-M |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 25 mm |
| Savienojuma izmērs [mm] | 25 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 19.5 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |