Danfoss logo
Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-20-product-details

Vadības darbināts servovārsts, ICS 25-20

148X0022

Savienojuma tips: NPT, Savienojuma standarts: ASME B 1.20.1, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaPilot operated servo valve
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamSolenoid NC
Izstrādājuma aprakstsSolenoīda vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
Specifikācija
Vērtība
P-port tipsEVM NC
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 25-20
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma standartsASME B 1.20.1
Savienojuma tipsNPT
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.74 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume5.372 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm