Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Vadības darbināts servovārsts

027H6030

Vadības darbināts servovārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācijaSlēgts (delta p=0 bāru)Balsta atvēršana (delta p=0,07–0,2 bāri)Full open (delta p≥0.2 bar)
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]81.200 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Housing material (EF001596)Steel
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]65.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]65.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Kv vērtība [m³/h]70.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Specifikācija
Vērtība
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICS 65-3 DIN 65
Material quality (EF001257)Other
Palīgsavienojuma konfigurācijaP: Paralēls savienojumsSI-SII: Seriāls savienojums
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS3 65
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa1
Spiediena mērītāja savienojumsIekš vītne ar slēpto aizbāzni
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar vadību
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.045 Kilogram
Neto svars14.823 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464