Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Vadības darbināts servovārsts

027H4032

Vadības darbināts servovārsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācijaSlēgts (delta p=0 bāru)Balsta atvēršana (delta p=0,07–0,2 bāri)Full open (delta p≥0.2 bar)
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]31.000 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]40.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLigzdas šuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]40.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsLigzdas šuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Kv vērtība [m³/h]27.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICS3 40 / 40 SOC
Palīgsavienojuma konfigurācijaP: Paralēls savienojumsSI-SII: Seriāls savienojums
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS3 40
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsASME B 16.11
Šķidrumu grupa1
Spiediena mērītāja savienojumsIekš vītne ar slēpto aizbāzni
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar vadību
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.088 Kilogram
Neto svars7.25 Kilogram
Volume8.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm