Vadības darbināts servovārsts, ICS3E 32, 32 mm, Metināta saduršuve
027H3029
ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 32, Kv vērtība [m³/h]: 17
027H3029
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 32.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 32.0 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izstrādājuma apraksts | Servomotora darbināms vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS3E 32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Vārsta versija | Īpaša versija, ATEX |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.648 Kilogram |
| Neto svars | 5.474 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |