Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Vadības darbināts servovārsts, ICS3E 25-20, 25 mm, Metināta saduršuve

027H2178

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACUA
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1270R170R290R600R600aRE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]9.300 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 colla
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]25.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 colla
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]25.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]8.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-20 25 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS3E 25-20
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Vārsta versijaĪpaša versija, ATEX
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.593 Kilogram
Neto svars4.426 Kilogram
Volume8.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428300322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm