Vadības darbināts servovārsts, ICS3 25-15, 28 mm, Lodmetāls
027H2094
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 28, Kv vērtība [m³/h]: 6, Savienojuma materiāls: Tērauds
027H2094
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | ICM/ICS/ICLX rezerves daļas |
| Apstiprinājums | EACUAUL |
| Ār. palīgspiediena savienojums | Metināms nipelis (P2 pieslēgvieta) |
| Atvēršanas konfigurācija | Slēgts (delta p=0 bāru)Balsta atvēršana (delta p=0,07–0,2 bāri)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 7.000 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | ICS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 28.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Lodmetāls |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 28.0 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Lodmetāls |
| Izstrādājuma apraksts | Servomotora darbināms vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Kv vērtība [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Manuālas darbības opcija | Manuālās atvēršanas vārpsta |
| Material Description | ICS3 25-15 28 SD |
| Palīgsavienojuma konfigurācija | P: Paralēls savienojumsSI-SII: Seriāls savienojums |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS3 25-15 |
| Produktu piederumi | ICM/ICS/ICLX piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | EN 1254-1 |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Spiediena mērītāja savienojums | Iekš vītne ar slēpto aizbāzni |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL novērtējums | Yes |
| Vārsta darbība | Darbināms ar vadību |
| Vārsta versija | Standarta versija |
| Virsmas pārklājums | Zn (TLP) |
| Virziens | Taisnvirziena |
| Zīmols | ICV Flexline |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.538 Kilogram |
| Neto svars | 3.994 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236423 |