Danfoss logo
ICS1 25

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-25, 20 mm, Metināta saduršuve

027H2068

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Kv vērtība [m³/h]: 11.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācijaSlēgts (delta p=0 bāru)Balsta atvēršana (delta p=0,07–0,2 bāri)Full open (delta p≥0.2 bar)
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]13.340 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Housing material (EF001596)Steel
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]20.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]20.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Kv vērtība [m³/h]11.500 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICS1 25-25 20\DIN
Material quality (EF001257)Other
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS1 25-25
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa1
Spiediena mērītāja savienojumsIekš vītne ar slēpto aizbāzni
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar vadību
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.678 Kilogram
Neto svars3.341 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236621