Danfoss logo
ICS1 25

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 22 mm, Lodmetāls

027H2023

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Savienojuma materiāls: Tērauds

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUAUL
Ār. palīgspiediena savienojumsMetināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Atvēršanas konfigurācijaSlēgts (delta p=0 bāru)Balsta atvēršana (delta p=0,07–0,2 bāri)Full open (delta p≥0.2 bar)
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]2.000 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Housing material (EF001596)Steel
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLodmetāls
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]22.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsLodmetāls
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Kv vērtība [m³/h]1.700 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Specifikācija
Vērtība
Manuālas darbības opcijaManuālās atvēršanas vārpsta
Material DescriptionICS1 25-5 22 SD
Material quality (EF001257)Other
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS1 25-5
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsEN 1254-1
Šķidrumu grupa1
Spiediena mērītāja savienojumsIekš vītne ar slēpto aizbāzni
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta darbībaDarbināms ar vadību
Vārsta versijaStandarta versija
Virsmas pārklājumsZn (TLP)
VirziensTaisnvirziena
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.77 Kilogram
Neto svars3.55 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236997