Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Vadības darbināts servovārsts, ICS3E 25-15, 20 mm, Metināta saduršuve

027H1062

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Kv vērtība [m³/h]: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACUA
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1270R170R290R600R600aRE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]7.000 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]20.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]20.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]6.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-15 20 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS3E 25-15
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Vārsta versijaĪpaša versija, ATEX
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.127 Kilogram
Neto svars3.993 Kilogram
Volume8.549 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm