PTS 27L, Varš
034G3914
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 37
034G3914
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Soļvārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | MH7648 |
| Apstiprinājums | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] | 95 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] | -40 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] | 203 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] | -40 °F |
| Aukstumaģenti | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Darbības režīms | 2 fāzu pilnsolis |
| Darbību kopskaits | 1050 (full steps) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Fāzes induktivitāte [µH] | 40000 μH |
| Fāzes strāva (maksimums) [mA] | 700 mA |
| Fāzes strāva (RMS) [mA] | 500 mA |
| Full travel time CurrDrive [s] | 5.3 s |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 2 3/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izmantots produktam | TGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450 |
| Izplūdes izmērs [collas] | 2 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Electric regulating valve |
| Izstrādājumu grupa | Staging valves |
| Kategorija | I |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 27.786 m³/h |
| Maks. atļautais darba cikls [%] | 100 % RH |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. darba strāva [A] | 0.50 A |
| Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] | 7.5 W |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 536 psig |
| Maks. OPD [bāri] | 13.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 188.0 psi |
| Manuālas darbības opcija | AST-G apkopes dzinis |
| Material Description | PTS 27L Staging valve w. SG Oil free |
| Motora tips | Bipolārs |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominālā kap. nos. piezīme | Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 507.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R513A [TR] | 442.00 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| Plūsmas virziena indikators | Arrow embossed |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Pretestība [kiloomi] | 0.0 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | PTS 27L |
| Produktu piederumi | Soļvārsta piederumi |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Jā |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EKEEKF |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | PTS |
| Skatstikls | Jā |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
| Virziens | Taisnvirziena |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.788 Kilogram |
| Neto svars | 3.42 Kilogram |
| Volume | 22.214 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255102021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |