Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 2-1/8“ ODF – 2-1/8” ODF

PTS 18L, Varš

034G3911

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 37

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSoļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma faila nosaukumsMH7648
ApstiprinājumsCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
Attiecas uz EEIAYes
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]95 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]203 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]21.400 gal/min
Darbības režīms2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits800 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]40000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]700 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]500 mA
Full travel time CurrDrive [s]4.0 s
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes izmērs [collas]2 1/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izmantots produktamTGH285TGS230TTH375TTS300
Izplūdes izmērs [collas]2 1/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsElectric regulating valve
Izstrādājumu grupaStaging valves
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]18.500 m³/h
Maks. atļautais darba cikls [%]100 % RH
Specifikācija
Vērtība
Maks. darba strāva [A]0.50 A
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]7.5 W
Maks. Maks. spiediens [bar]37.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]536 psig
Maks. OPD [bāri]16.0 bar
Maks. OPD [psi]232.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Motora tipsBipolārs
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]1085.00 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]308.00 TR
Nominālā kapacitāte, R513A [kW]934.00 kW
Nominālā kapacitāte, R513A [TR]269.00 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Plūsmas virziena indikatorsArrow embossed
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi]0.0 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPTS 18L
Produktu piederumiSoļvārsta piederumi
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 kW
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
REACH kandidātu saraksta vielasCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriEKEEKF
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsPTS
Skatstikls
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena
Voltage [V] DC12.0 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.989 Kilogram
Neto svars2.5 Kilogram
Volume12.708 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255125495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm