Danfoss logo
Electric regulating valve, Type KVS 15

Elektrisks regulētājvārsts, KVS 15, Varš

034G4252

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSoļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSK
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]65 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]150 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
China RoHS exemption clause7.3
Darbības režīms2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits2625 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]141 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]100 mA
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]16.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes izmērs [mm]16.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. atļautais darba cikls [%]100 % RH
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W]5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]1.3 W
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Maks. OPD [bāri]33.0 bar
Maks. OPD [psi]478.6 psi
Maks. OPD pretējais virziens [bāri]33 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi]478.6 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionKVS 15 Electric reg valve
Motora tipsBipolārs
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]3.78 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]0.94 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]5.15 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]1.31 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]4.58 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]1.07 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=77 °Ftevap=14 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=25 °Ctevap=-10 °C
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.]17.0 s
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.]8.5 s
Plūsmas virziena indikatorsReljefa divvirzienu bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi]0.1 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKVS 15
Produktu piederumiSoļvārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriEKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaMOPOE
Spriegums [V], līdzstrāva [maks.]13.8 V
Spriegums [V], līdzstrāva [min.]11.5 V
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.032 Kilogram
Neto svars0.877 Kilogram
Volume3.249 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428825566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm