Spiediena regulētājvārsts, OFV-SS 20
148G3194
Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
148G3194
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Press. regul. valve spare part |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Apstiprinājums | EACUA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] [maks.] | 0.600 gal/min |
| Cv vērtība [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 20.00 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Pārplūdes vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena regulētājvārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Krāsa | Pelēka |
| Kv vērtība [m³/h] [maks.] | 0.520 m³/h |
| Kv vērtība [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
| Material Description | OFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | OFV-SS 20 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Spiediena diapazons [bāri], Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri], Pe [min.] | 2.00 bar |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 116.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 2.0 psig |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.27 Kilogram |
| Neto svars | 2.05 Kilogram |
| Volume | 4.441 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |