Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Kondensējošā spiediena regulators, KVR 28

034L1295

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKV vārstu rezerves daļas
AprīkojumsSchrader vārsta piekļuves pieslēgvieta
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA
AukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R513A
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā7 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts034L0095
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1 1/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1 1/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsKondensējošā spiediena regulators
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]406 psig
Maks. P josla [bāri]5.0 bar
Maks. P josla [psi]72.5 psi
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]31.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-45 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-49 °F
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]121.00 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]30.20 TR
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]129.00 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]32.60 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]93.70 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]20.90 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]139.30 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]35.50 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Delta p karsta gāze=6 PSIDelta p šķidrums=3 PSItcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Delta p karsta gāze=0,4 bāriDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominālās kap. R134a, karstā gāze [kW]30.60 kW
Nominālās kap. R134a, karstā gāze [TR]8.04 TR
Nominālās kap. R22, karstā gāze [kW]34.90 kW
Nominālās kap. R22, karstā gāze [TR]10.93 TR
Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [k34.90 kW
Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [T8.66 TR
Nominālās kap. R407C, karstā gāze [kW]37.70 kW
Nominālās kap. R407C, karstā gāze [TR]11.91 TR
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKVR 28
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.]17.5 bar
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.]5.0 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]254.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]73.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]145.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKV
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.023 Kilogram
Neto svars0.885 Kilogram
Volume3.213 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428410304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm