Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Kondensējošā spiediena regulators, KVR 15

034L0104

Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KVR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKV vārstu rezerves daļas
AprīkojumsSchrader vārsta piekļuves pieslēgvieta
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Ķīna
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R513A
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identisks produkts034L1097
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]16.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes izmērs [mm]16.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsKondensējošā spiediena regulators
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]406 psig
Maks. P josla [bāri]6.2 bar
Maks. P josla [psi]90.0 psi
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]31.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-45 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-49 °F
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]47.30 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]11.80 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]50.40 kW
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]12.70 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]54.40 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]13.80 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]Delta p karsta gāze=6 PSIDelta p šķidrums=3 PSItcond=110 °Ftevap=40 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Delta p karsta gāze=0,4 bāriDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominālās kap. R134a, karstā gāze [kW]11.50 kW
Nominālās kap. R134a, karstā gāze [TR]3.03 TR
Nominālās kap. R22, karstā gāze [kW]13.20 kW
Nominālās kap. R22, karstā gāze [TR]4.13 TR
Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [k12.00 kW
Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [T3.27 TR
Nominālās kap. R407C, karstā gāze [kW]14.30 kW
Nominālās kap. R407C, karstā gāze [TR]4.50 TR
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKVR 15
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.]17.5 bar
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.]5.0 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]254.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]73.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]108.7 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKV
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.392 Kilogram
Neto svars0.345 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.189 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162602478