Kondensējošā spiediena regulators, KVR 15
034L0103
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
034L0103
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | KV vārstu rezerves daļas |
| Aprīkojums | Schrader vārsta piekļuves pieslēgvieta |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R513A |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 034L1097 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Kondensējošā spiediena regulators |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 6.2 bar |
| Maks. P josla [psi] | 90.0 psi |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 31.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVR15 KONDENSĀC.SPIED.REGUL. |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -45 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -49 °F |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 47.30 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 11.80 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 13.80 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | Delta p karsta gāze=6 PSIDelta p šķidrums=3 PSItcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Delta p karsta gāze=0,4 bāriDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Nominālās kap. R134a, karstā gāze [kW] | 11.50 kW |
| Nominālās kap. R134a, karstā gāze [TR] | 3.03 TR |
| Nominālās kap. R22, karstā gāze [kW] | 13.20 kW |
| Nominālās kap. R22, karstā gāze [TR] | 4.13 TR |
| Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [k | 12.00 kW |
| Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [T | 3.27 TR |
| Nominālās kap. R407C, karstā gāze [kW] | 14.30 kW |
| Nominālās kap. R407C, karstā gāze [TR] | 4.50 TR |
| Plūsmas virziena indikators | Iegravēta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KVR 15 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] | 17.5 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] | 5.0 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 254.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 73.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 108.7 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KV |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.392 Kilogram |
| Neto svars | 0.345 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.115 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500484 |