Kondensējošā spiediena regulators, KVR 28
034L0099
Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes izmērs [mm]: 28, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
034L0099
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | KV vārstu rezerves daļas |
| Aprīkojums | Schrader vārsta piekļuves pieslēgvieta |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R513A |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 7 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 28.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [mm] | 28.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Kondensējošā spiediena regulators |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 5.0 bar |
| Maks. P josla [psi] | 72.5 psi |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 31.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVR28 KONDENS?C.SPIED.V?RSTS |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -45 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -49 °F |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 121.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 30.20 TR |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 129.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 32.60 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 93.70 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 20.90 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 139.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 35.50 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | Delta p karsta gāze=6 PSIDelta p šķidrums=3 PSItcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Delta p karsta gāze=0,4 bāriDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Nominālās kap. R134a, karstā gāze [kW] | 30.60 kW |
| Nominālās kap. R134a, karstā gāze [TR] | 8.04 TR |
| Nominālās kap. R22, karstā gāze [kW] | 34.90 kW |
| Nominālās kap. R22, karstā gāze [TR] | 10.93 TR |
| Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [k | 34.90 kW |
| Nominālās kap. R404A/R507, karstā gāze [T | 8.66 TR |
| Nominālās kap. R407C, karstā gāze [kW] | 37.70 kW |
| Nominālās kap. R407C, karstā gāze [TR] | 11.91 TR |
| Plūsmas virziena indikators | Iegravēta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KVR 28 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] | 17.5 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] | 5.0 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 254.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 73.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 145.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KV |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.925 Kilogram |
| Volume | 2.936 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |