Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 15
034L1052
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
034L1052
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | KV vārstu rezerves daļas |
| Aprīkojums | Schrader vārsta piekļuves pieslēgvieta |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R513A |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Cv vērtība [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Iztvaicētāja spiediena regulators |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Kv vērtības piezīme | AT MAKS. P JOSLA |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 260 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 1.7 bar |
| Maks. P josla [psi] | 24.6 psi |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 19.8 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 286.0 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | KVP 15 Evaporator Pres. Reg. I/18 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -45 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -49 °F |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 4.80 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 1.36 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 7.60 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 2.14 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 6.90 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 2.02 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 8.40 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 2.31 TR |
| Plūsmas virziena indikators | Iegravēta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KVP 15 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] | 5.5 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] | 0.0 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 80.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 0.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 46.4 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KV |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.367 Kilogram |
| Neto svars | 0.322 Kilogram |
| Volume | 0.669 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |