Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 35

034L1050

Ieplūdes izmērs [mm]: 35, Izplūdes izmērs [mm]: 35, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKV vārstu rezerves daļas
AprīkojumsSchrader vārsta piekļuves pieslēgvieta
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA
AukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R513A
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Cv vērtība [gal/min]9.250 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā7 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts034L0032
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1 3/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]35.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1 3/8 in
Izplūdes izmērs [mm]35.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsIztvaicētāja spiediena regulators
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]8.000 m³/h
Kv vērtības piezīmeAT MAKS. P JOSLA
Maks. Maks. spiediens [bar]18.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]260 psig
Maks. P josla [bāri]2.8 bar
Maks. P josla [psi]40.6 psi
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]19.8 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārbaudes spiediens [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVP 35 Evaporator Pres. Reg. I/7
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-45 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-49 °F
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]6.10 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]1.90 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]8.60 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]2.80 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]7.70 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]2.40 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]7.90 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]2.60 TR
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKVP 35
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.]5.5 bar
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.]0.0 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]80.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]0.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]29.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKV
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.994 Kilogram
Neto svars0.93 Kilogram
Volume3.213 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428410946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm