Kartera spiediena regulators, KVL 15
034L1242
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Kv vērtība [m³/h]: 3.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KVL
034L1242
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | KV vārstu rezerves daļas |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Ķīna |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R513A |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Cv vērtība [gal/min] | 3.700 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 034L0042 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izstrādājuma nosaukums | Kartera spiediena regulators |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 260 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 2.0 bar |
| Maks. P josla [psi] | 29.0 psi |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 19.8 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 286.0 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 0.80 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 1.20 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 6.40 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 1.10 TR |
| Plūsmas virziena indikators | Iegravēta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KVL 15 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] | 6.0 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] | 0.2 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 3.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 29.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.439 Kilogram |
| Neto svars | 0.394 Kilogram |
| Volume | 0.62 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |