Kartera spiediena regulators, KVL 10
034L1180
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 3.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
034L1180
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | KV vārstu rezerves daļas |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R513A |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Cv vērtība [gal/min] | 3.700 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Kartera spiediena regulators |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 260 psig |
| Maks. P josla [bāri] | 2.0 bar |
| Maks. P josla [psi] | 29.0 psi |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 19.8 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 286.0 psig |
| Material Description | KVL 10 Crankcase Pres. Reg. I/18 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 130 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 266 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 0.80 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 1.20 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 6.40 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 1.10 TR |
| Plūsmas virziena indikators | Iegravēta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KVL 10 |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] | 6.0 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] | 0.2 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 3.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 29.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KV |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R407HR449BR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.326 Kilogram |
| Neto svars | 0.304 Kilogram |
| Volume | 0.624 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |