Danfoss logo
KVL 22, solder version

Kartera spiediena regulators, KVL 22

034L0058

Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes izmērs [mm]: 22, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 3.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKV vārstu rezerves daļas
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSRoHS ĶīnaEACRoHSUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R513A
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Cv vērtība [gal/min]3.700 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts034L1065
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]7/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]7/8 in
Izplūdes izmērs [mm]22.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsKartera spiediena regulators
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]3.200 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]18.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]260 psig
Maks. P josla [bāri]2.0 bar
Maks. P josla [psi]29.0 psi
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]19.8 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]286.0 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionKVL 22KARTERA SPIEDIENA REG.
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]5.30 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]0.80 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]7.10 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]1.20 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]6.50 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]1.10 TR
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKVL 22
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.]6.0 bar
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.]0.2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]87.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]3.00 psig
Rūpnīcas iestatījums [psig]29.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKV
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.388 Kilogram
Neto svars0.368 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.189 Liter
EAN/UPC5715162265161