spiediena vadības vārsts, KDC 200 A 2
148G383604
Savienojuma izmērs [mm]: 200, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv pilnībā atvērts [m3/h]: 757, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
148G383604
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CELLC CDC EURO-TYSK |
| Aukstumaģenti | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv pilna atvēršana [gal/min] | 878.00 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] | 2.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] | 29.000 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 200.00 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Daudzfunkciju kompresora vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | spiediena vadības vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv pilnībā atvērts [m3/h] | 757 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | KDC 200 A 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 200 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 94.4 Kilogram |
| Neto svars | 84.836 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500651 |