Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

spiediena vadības vārsts, KDC 200 A 2

148G3836

Savienojuma izmērs [mm]: 200, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv pilnībā atvērts [m3/h]: 757, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEUA
AukstumaģentiR1270R170R290R600R600aRE170
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv pilna atvēršana [gal/min]878.00 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]2.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]29.000 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]200.00 mm
Izstrādājuma aprakstsDaudzfunkciju kompresora vārsts
Izstrādājuma nosaukumsspiediena vadības vārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kv pilnībā atvērts [m3/h]757 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]40.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]580 psig
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsKDC 200 A 2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]8 in
Savienojuma izmērs [mm]200 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 40
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars94.4 Kilogram
Neto svars84.836 Kilogram
Volume6.178 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428883283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm