Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

spiediena vadības vārsts, KDC 125 D 3

148G3716

Savienojuma izmērs [mm]: 125, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv pilnībā atvērts [m3/h]: 333, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEUA
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv pilna atvēršana [gal/min]386.00 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar]3.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi]43.500 psi
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]125.00 mm
Izstrādājuma aprakstsDaudzfunkciju kompresora vārsts
Izstrādājuma nosaukumsspiediena vadības vārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kv pilnībā atvērts [m3/h]333 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]40.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-125-D-3
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsKDC 125 D 3
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]5 in
Savienojuma izmērs [mm]125 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30.9 Kilogram
Neto svars30.899 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.803 Liter
EAN/UPC5702428345927