Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkcijas modulis, ICSX 32

027H3900

Funkcijas modulis, Kv vērtība [m³/h]: 17, Izmantots produktam: ICV 32, Iekļautās daļas: Blīve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsICM/ICS/ICLX rezerves daļas
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]20.000 gal/min
Daļu programmas nosaukumsICS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasBlīveO-rings
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICV 32
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsFunkcijas modulis
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICSX 32 Function module no equalization
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICSX 32
Produktu piederumiICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
ZīmolsICV Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.052 Kilogram
Neto svars0.82 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.667 Liter
EAN/UPC5702424614201