Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Pretvārsts, ICC 50

027X0371

Izstrādājuma apraksts: Pretvārsts, Savienojuma izmērs [collas]: 2 1/2 in, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Savienojuma tips: Metināta saduršuve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasAtloks
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsPretvārsts
Izstrādājuma nosaukumsPretvārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICC 50 w/ 2” SOC Eco-check valve
Papildinformācija0.3 bar/4.35 psi spring
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICC 50
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 40
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.52 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424048099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm