Pretvārsts, ICC 32
027X0368
Izstrādājuma apraksts: Pretvārsts, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Savienojuma tips: Metināta saduršuve
027X0368
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | Atloks |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Pretvārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Pretvārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve |
| Papildinformācija | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICC 32 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/4 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15.52 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |